Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

8109400

GTIN 4052568461249

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
60 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Vrsta zaštite
IP65