Linearni pogon DFPC-125-150-D

8110772

GTIN 4052568460518

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
150 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja