Linearni pogon DFPC-100-100-D

8110776

GTIN 4052568460556

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
100 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja