Linearni pogon DFPC-100-80-D
8110777
GTIN 4052568460563
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
80 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja