Linearni pogon DFPC-80-50-D
8110815
GTIN 4052568460570
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
50 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja