Linearni pogon DFPC-80-65-D

8110817

GTIN 4052568460594

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
65 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja