Koso sedišni ventil VZXA-A-TS6-32-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111586
GTIN 4052568576639
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
25.3 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67