Koso sedišni ventil VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111587
GTIN 4052568576646
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
34.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 15.5 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67