Koso sedišni ventil VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM

8111588

GTIN 4052568576653

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
40.1 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 8 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67