Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111590
GTIN 4052568550523
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G3/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
11.1 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 12.8 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67