Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
GTIN 4052568576684
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
24.4 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 13.5 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67