Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM

8111596

GTIN 4052568576691

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
32.9 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 9.3 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67