Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111597
GTIN 4052568576707
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
38.8 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 5.6 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67