Koso sedišni ventil VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

8111598

GTIN 4052568550554

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 1/2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
4.9 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67