Koso sedišni ventil VZXA-A-TS7-3/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111599
GTIN 4052568576714
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 3/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
12.7 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67