Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM

8111604

GTIN 4052568550561

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 1/2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
4.6 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 30 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67