Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
GTIN 4052568550585
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
15.9 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 8.3 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67