Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM

8111611

GTIN 4052568576790

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 1/2 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
32.9 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 9.3 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67