Kabl motora NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14
8113310
GTIN 4052568462352
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključka F1
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
10 m