Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-11-K4-1-NM4A
8114078
GTIN 4052568557218
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
14–32 V DC: 0,22–1,1 W
Vrsta zaštite
IP65