Senzor pritiska SPAN-B-B2R-Q4-PN-L1+2.5S

8114775

GTIN 4052568552909

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
1 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm