Senzor pritiska SPAN-B-B11R-G18FPM-PN-L1+2.5S
8114777
GTIN 4052568552923
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Unutršanji navoj G1/8