Priključak utični NPQH-DK-M7-Q6-P10
8114986
GTIN 4052568607241
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M7
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
0 °C - 150 °C
Nominalna širina
3 mm