Priključni kabl NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

8115892

GTIN 4052568459604

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključka Q7
Električni priključak 2, vrsta priključka
Dvostruki vod
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
0.1 m