Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-K4-2U-NM4ME
8118178
GTIN 4052568558659
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA - 110 V DC: 12,0 W
Vrsta zaštite
IP66