Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME
8118180
GTIN 4052568558673
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA - 230 V DC: 3,5 W
Vrsta zaštite
IP66