Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-35-K4-2U-NE4ME

8118255

GTIN 4052568563530

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA - 110 V DC: 3,5 W
Vrsta zaštite
IP66