Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME

8118257

GTIN 4052568563554

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA
Vrsta zaštite
IP66