Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME
8118260
GTIN 4052568563585
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA - 110 V DC: 12,0 W
Vrsta zaštite
IP66