Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME
8118262
GTIN 4052568563608
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Vrsta zaštite
IP66