Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-35-K4-3U-KS4ME
8118314
GTIN 4052568588335
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA - 230 V DC: 3,5 W
Vrsta zaštite
IP66