Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

8118316

GTIN 4052568588359

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA
Vrsta zaštite
IP66