Solenoid coil VACC-S13-18-K4-2U-NM4ME

8118325

GTIN 4052568558710

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Vrsta zaštite
IP65