Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME

8118326

GTIN 4052568558727

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Vrsta zaštite
IP65