Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME
8118331
GTIN 4052568565039
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Vrsta zaštite
IP65