Solenoid coil VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

8118333

GTIN 4052568565053

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
60 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Vrsta zaštite
IP65