Priključni kabl NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126917
GTIN 4052568560942
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utikač i lajsna sa priključcima
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
RJ45 i lajsna sa priključcima sa 12 polova, 2 reda
Električni priključak 2, vrsta priključka
Hibridni priključak
Dužina kabla
10 m