Elektromagnetni ventil VSNC-FKA-M52-RD-G18-1C1-S
8128473
GTIN 4052568566500
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Klipni zasun sa zaptivnim prstenom
Funkcija ventila
Priključci zamenjeni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Radni pritisak
2.5 bar - 8 bar