Linearni pogon DFPC-160-200-D

8133080

GTIN 4052568566326

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
200 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja