Linearni pogon DFPC-200-350-D

8133105

GTIN 4052568566364

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
350 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja