Senzor pritiska SPAN-B11R-Q4-PN-PN-L1
8134894
GTIN 4052568553142
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm