Senzor pritiska SPAN-B11R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

8134895

GTIN 4052568553159

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Analogni izlaz
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V