Senzor pritiska SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
8134897
GTIN 4052568553173
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Unutršanji navoj G1/8
Analogni izlaz
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V