Vakuum generator OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-V1PNLK-H3

8141089

GTIN 4052568566623

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.95 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
21 l/min