Vakuum generator OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3

8141092

GTIN 4052568566630

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
17 l/min