Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32H-AZT-F-1T1L-F1A

8141528

GTIN 4052568576943

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
490 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni