Zakretni pogon DFPD-N-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C

8144438

GTIN 4052568574420

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
1/4 NPT
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
68.8 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F07
Priključak vratila
T17