Utični priključak NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10

8144598

GTIN 4052568581138

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M7
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Oblik
ravni oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
4 mm