Utični priključak NPQE-DK-G18-Q4-F1A-P10

8144599

GTIN 4052568581145

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Oblik
ravni oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
3 mm