Utični priključak NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10
8144601
GTIN 4052568581169
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Oblik
ravni oblik
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
5 mm